USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ACCESORIOS PARA GARRAS GIRATORIAS

 


Bridas de Sujeción
Larga – Roscada
(1 Serie)




Bridas de Sujeción
Larga – Roscada
(2, 3, 5, 6, 7 Series)


 
7500 / 5000 / 3000 psi máx

CARACTERÍSTICAS: Los brazos simples son más compactos que los brazos pivotantes, pero ejercen momentos de flexión más altos sobre la varilla del pistón sin soporte trasero. Los sujetadores pivotantes de la serie 1 (mini) pueden funcionar a hasta 5000 psi con estos brazos. Los sujetadores pivotantes de la serie 2 (compactos) pueden funcionar a hasta 7500 psi con estos brazos. Los sujetadores pivotantes de la serie 3, 5, 6 y 7 se limitan a 3000 psi con estos brazos. Se suministra un perno de contacto ajustable.

TAMAÑOS: Disponible en cinco tamaños compatibles con seis series diferentes de sujetadores pivotantes, con una opción de varias roscas de pernos de contacto en unidades imperiales o métricas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 Garras Giratorias serie 1
 Garras Giratorias series 2 y 3
 Garras Giratorias serie 5
 Garras Giratorias serie 6
 Garras Giratorias serie 7

MONTAJE: Monte el brazo sobre la varilla de pistón ahusada en la orientación deseada. Luego ajuste con la tuerca de la varilla del pistón incluida con el sujetador pivotante (los sujetadores de la serie 1 utilizan un tornillo de casquete de cabeza hueca y arandela, que se piden por separado).

MATERIAL (SERIE 1): Brazo > Acero, acabado óxido negro. Perno de contacto > Acero grado 8, acabado óxido negro.

MATERIAL (SERIES 2, 3, 5, 6, 7): Brazo > Aleación de acero 4142 forjado, acabado óxido negro. Perno de contacto > Acero grado 8, acabado óxido negro.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1225