USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

OJOS PARA LEVANTAR REFORZADOS®

 


 
CARACTERÍSTICAS: Los ojos de elevación reforzados tienen una rosca corta de diámetro grande, lo que los hace ideales para levantar placas pesadas. Diseñados para izado vertical recto únicamente. Aleación de acero de alta resistencia. Factor de seguridad = 5:1. El acabado óxido negro es la versión estándar; también se ofrece acabado cadmiado como opción especial. Patente en tramitación.

TAMAÑOS: Disponible con las siguientes capacidades de carga y tamaños de rosca (UNC y rosca de bobina) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 4500 kg   1 "-8 x 1 " de largo
 4500 kg   Bobina de 1 " x 1 " de largo
 4500 kg   1-1/4 "-7 x 1 " de largo
 4500 kg   Bobina de 1-1/4 " x 1 " de largo
 6800 kg   1-1/4 "-7 x 1-1/2 " de largo
 6800 kg   Bobina de 1-1/4 " x 1-1/2 " de largo
 6800 kg   1-1/2 "-6 x 1-1/2 " de largo
 6800 kg   Bobina de 1-1/2 " x 1-1/2 " de largo

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Aleación de acero, tratado térmicamente, acabado óxido negro (también se ofrece acabado cadmiado como opción especial). Inspeccionado en su totalidad con el método magnaflux. RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1863