Volantes

Hierro fundido y acero inoxidable

Carr Lane Manufacturing se enorgullece en ofrecer volantes de manipulación manual fabricados en hierro fundido y acero inoxidable. Los del tipo de hierro fundido tiene un acabado en cromo plateado con borde pulido.

La versión de acero inoxidable tiene un diseño cuadrado, mecanizado para un acabado fino de acero inoxidable sólido serie 300. Fuerte y ligero, los volantes de acero inoxidable tienen una perforación al centro.

Tanto los volantes de hierro fundido como los volantes de acero inoxidable están roscados para montaje de una manija sólida o giratoria que se puede ordenar por separado.

Eche un vistazo a todos los volantes de Carr Lane Manufacturing en nuestro catálogo en línea.