Agarraderas y perillas plásticas

La combinación perfecta de confort y durabilidad

Carr Lane Manufacturing ofrece una gran variedad de perillas de plástico negro, con agarre acolchado y de material termoplástico, estas perillas están hechas para ofrecer comodidad y durabilidad. El plástico acolchado con un antideslizante y acabado mate, es un material único que se siente suave al toque y que es cómodo pero resistente. El material termoplástico tiene una textura antideslizante y un acabado mate.

El plástico acolchado está disponible para las manijas de perilla, con perillas cónicas y perillas cónicas ovales. El material termoplástico está disponible en mangos de agarre, perillas con mango en T, perillas en estrella y perillas acanaladas. Cada manija y perilla tiene un inserto de latón moldeado que proporciona una resistencia superior de roscado. Están disponibles en colores especiales cuando se solicitan cantidades de 250 o mayores.

Vea toda la selección de perillas de plástico de Carr Lane Manufacturing en nuestro catálogo en línea.