Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Acero Acero Inoxidable
Finish
Óxido Negro
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Resortes de brida

Sujetadores y Acesorios

Steel
QUANTITY PART NO. FITS
STUD
SIZE
A
DIA
B C
DIA
NUMBER
OF
COILS
CL-5-SPG 1/4-20 or M6 19/64 1-1/8 .062 7
CL-6-SPG 5/16-18 or M8 23/64 1-7/32 .062 6
CL-7-SPG 3/8-16 or M10 7/16 1-9/16 .062 8
CL-9-SPG 1/2-13 or M12 9/16 1-11/16 .062 7
CL-11-SPG 5/8-11 or M16 11/16 1-3/4 .091 5
CL-13-SPG 3/4-10 or M20 13/16 2-1/2 .091 6-1/2
Stainless Steel
QUANTITY PART NO. FITS
STUD
SIZE
A
DIA
B C
DIA
NUMBER
OF
COILS
CL-2430.7 #10-32 or M5 13/64 .7 .042 5-1/2
CL-2440.7 1/4-20 or M6 17/64 .7 .042 5-1/2
CL-2450.7 5/16-18 or M8 21/64 .7 .049 5
CL-2461.0 3/8-16 or M10 13/32 1.0 .049 7