Bujes de taladro neumático – Estándar (serie 24000)
Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CL-13-AFL  •  Bujes de taladro neumático – Estándar (serie 24000)

Bujes de Perforación

Precios y Disponibilidad

TAPER-LOK AIR-FEED LOCKSCREW


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberSHANK OD
CL-13-AFL5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2

¡Vaya! Parece que no podemos encontrar este dibujo en nuestra base de datos. Envíe un correo electrónico a engineering@carrlane.com con el número de artículo y el tipo de archivo que necesita.