Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLM-34101-SHR  •  Heavy-Duty® Anillos de elevación giratorios (anillo estándar)

Anillos de Elevación

Precios y Disponibilidad

HEAVY-DUTY SWIVEL HOIST RING


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberLOAD
RATING
(kg)
A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
DIA
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
N
DIA
(mm)
P
(mm)
INSTALLATION
TORQUE
(Nm)
CLM-34101-SHR3000M202.5285218725.535.5129.571.516871.54.6135

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS