Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Material
Acero Aluminio
Finish
Zinc Plateado Óxido Negro
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Sujetadores neumáticos

Sujetadores Rápidos

Similar a la prensa de sujeción con fijación de manija vertical, excepto que es operado por un cilindro de aire en lugar de en forma manual.

Los dos estilos generales son abrazaderas de sujeción de palanca y abrazaderas de empuje de palanca.

Las abrazaderas oscilantes accionadas por aire son una versión neumática de nuestras abrazaderas hidráulicas populares del oscilación, para las aplicaciones que requieren fuerza de sujeción ligera. El brazo de sujeción oscila para facilitar su carga utilizando un robusto mecanismo de leva helicoidal accionado por un cilindro de aire de doble efecto.