Boulons en T Fortes

Eléments de Bridage

Inch
QUANTITY PART NO. B
THREAD
F
LENGTH
A
FLATS
FITS
TABLE
SLOTS
C D E G
CL-6-TSB-1.00 3/8-16 1.00 3/8 3/8, 7/16, 1/2, 10mm, 12mm 3/16 5/8 13/16 .62
CL-6-TSB-1.50 3/8-16 1.50 3/8 3/8, 7/16, 1/2, 10mm, 12mm 3/16 5/8 13/16 1.00
CL-6-TSB-2.00 3/8-16 2.00 3/8 3/8, 7/16, 1/2, 10mm, 12mm 3/16 5/8 13/16 1.25
CL-6-TSB-2.50 3/8-16 2.50 3/8 3/8, 7/16, 1/2, 10mm, 12mm 3/16 5/8 13/16 1.50
CL-6-TSB-3.00 3/8-16 3.00 3/8 3/8, 7/16, 1/2, 10mm, 12mm 3/16 5/8 13/16 1.50
CL-6-TSB-3.50 3/8-16 3.50 3/8 3/8, 7/16, 1/2, 10mm, 12mm 3/16 5/8 13/16 1.50
CL-6-TSB-4.00 3/8-16 4.00 3/8 3/8, 7/16, 1/2, 10mm, 12mm 3/16 5/8 13/16 1.50
CL-8-TSB-1.50 1/2-13 1.50 1/2 1/2, 9/16, 5/8, 14mm, 16mm 1/4 13/16 15/16 1.00
CL-8-TSB-2.00 1/2-13 2.00 1/2 1/2, 9/16, 5/8, 14mm, 16mm 1/4 13/16 15/16 1.25
CL-8-TSB-2.50 1/2-13 2.50 1/2 1/2, 9/16, 5/8, 14mm, 16mm 1/4 13/16 15/16 1.50
CL-8-TSB-3.00 1/2-13 3.00 1/2 1/2, 9/16, 5/8, 14mm, 16mm 1/4 13/16 15/16 1.50
CL-8-TSB-3.50 1/2-13 3.50 1/2 1/2, 9/16, 5/8, 14mm, 16mm 1/4 13/16 15/16 1.50
CL-8-TSB-4.00 1/2-13 4.00 1/2 1/2, 9/16, 5/8, 14mm, 16mm 1/4 13/16 15/16 1.50
CL-8-TSB-5.00 1/2-13 5.00 1/2 1/2, 9/16, 5/8, 14mm, 16mm 1/4 13/16 15/16 1.50
CL-8-TSB-6.00 1/2-13 6.00 1/2 1/2, 9/16, 5/8, 14mm, 16mm 1/4 13/16 15/16 2.00
CL-10-TSB-1.50 5/8-11 1.50 5/8 5/8, 11/16, 3/4, 16mm, 18mm 5/16 1-1/32 1-3/16 1.00
CL-10-TSB-2.00 5/8-11 2.00 5/8 5/8, 11/16, 3/4, 16mm, 18mm 5/16 1-1/32 1-3/16 1.25
CL-10-TSB-2.50 5/8-11 2.50 5/8 5/8, 11/16, 3/4, 16mm, 18mm 5/16 1-1/32 1-3/16 1.50
CL-10-TSB-3.00 5/8-11 3.00 5/8 5/8, 11/16, 3/4, 16mm, 18mm 5/16 1-1/32 1-3/16 1.50
CL-10-TSB-3.50 5/8-11 3.50 5/8 5/8, 11/16, 3/4, 16mm, 18mm 5/16 1-1/32 1-3/16 1.50
CL-10-TSB-4.00 5/8-11 4.00 5/8 5/8, 11/16, 3/4, 16mm, 18mm 5/16 1-1/32 1-3/16 1.50
CL-10-TSB-5.00 5/8-11 5.00 5/8 5/8, 11/16, 3/4, 16mm, 18mm 5/16 1-1/32 1-3/16 1.50
CL-10-TSB-6.00 5/8-11 6.00 5/8 5/8, 11/16, 3/4, 16mm, 18mm 5/16 1-1/32 1-3/16 2.00
CL-10-TSB-8.00 5/8-11 8.00 5/8 5/8, 11/16, 3/4, 16mm, 18mm 5/16 1-1/32 1-3/16 3.00
CL-12-TSB-3.00 3/4-10 3.00 3/4 3/4, 13/16, 20mm, 22mm 3/8 1-1/4 1-7/16 1.50
CL-12-TSB-3.50 3/4-10 3.50 3/4 3/4, 13/16, 20mm, 22mm 3/8 1-1/4 1-7/16 1.50
CL-12-TSB-4.00 3/4-10 4.00 3/4 3/4, 13/16, 20mm, 22mm 3/8 1-1/4 1-7/16 1.50
CL-12-TSB-5.00 3/4-10 5.00 3/4 3/4, 13/16, 20mm, 22mm 3/8 1-1/4 1-7/16 1.50
CL-12-TSB-6.00 3/4-10 6.00 3/4 3/4, 13/16, 20mm, 22mm 3/8 1-1/4 1-7/16 2.00
CL-12-TSB-8.00 3/4-10 8.00 3/4 3/4, 13/16, 20mm, 22mm 3/8 1-1/4 1-7/16 3.00

Produits connexes pour