Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

Prix ​​et disponibilité

HOIST RING


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberLOAD
RATING
(lbs)
A
DIA
BCD
THREAD x
MIN LENGTH
EFGH
DIA
RINSTALLATION
TORQUE
(ft-lbs)
SCREW
EXTENSION
BELOW
BASE
CL-120-HR120003-1/81-1/41-5/81/2-13 x 1.75
(or M12 x 45mm)
1-3/8453/47/820-25.90

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS