Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLR-0187-526-ASCA  •  Bras de Serrange Standard pour Brides Tournantes Pneumatiques

Serrages Rapides,Bridage Hydraulique

Prix ​​et disponibilité

CLAMPING ARM 58 mm FOR 1875-106/-206


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberFITS
CLAMP
SIZE
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
DIA
+0.05
(mm)
F
THREAD
G
MIN
(mm)
G
MAX
(mm)
K
(mm)
CLR-0187-526-ASCA5 Series78125815.85M6124220

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS