Manija de Botón (B) Manija de Botón Embutido (M) Manija de Anillo (R)
|
|
|
¡Ahora disponible con manija de botón y en tamaños métricos!
CARACTERÍSTICAS: Similar a nuestro pasador de bola de fijación estándar de simple efecto de acero inoxidable, salvo que este tipo tiene una manija y un botón de acero inoxidable serie 300 (en lugar de aluminio) para una mayor resistencia a la corrosión en entornos marinos. Disponible sólo en acero inoxidable.
TAMAÑOS: Opción de tres modelos de manijas: botón (B), botón embutido (M) y anillo (R). Disponible en los diámetros siguientes de pasador, cada uno de ellos en varias longitudes de agarre estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:| | 3/16" | | | 1/4" | | | 5/16" | | | 3/8" | | | 1/2" | | | 5/8" | Disponible de stock únicamente en las longitudes de agarre estándar (hay otras longitudes de agarre disponibles por pedido especial).
CABLE OPCIONAL: Para pedir pasadores con un conjunto de cable estándar (cable calibre 2, 300 mm de longitud, con un terminal en el extremo libre para un tornillo de fijación calibre 10 o M5), agregue "-C" al número de pieza CL-4-MBPR-1.50-S-C
MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Espiga > Acero inoxidable 17-4PH tratado térmicamente Rc 40 mín. Husillo > Acero inoxidable 17-4PH. Manija y botón > Acero inoxidable serie 300. Resorte y anillo > Acero inoxidable 17-7PH/302. Bolas > Acero inoxidable serie 440C y 300. Nota: los materiales alternativos enumerados aquí son opciones de fabricación, no opciones del cliente. |
|