USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ESPIGAS CON NARIZ DE BALA

 


Espiga con Nariz de Bala




Buje para Espiga con Nariz de Bala






 
CARACTERÍSTICAS: Pasador posicionador de precisión con frecuencia utilizado con el buje compatible que muestra la figura para alinear dos piezas de un portapieza. Los diámetros de la cabeza y la espiga del pasador son concéntricos dentro de 0.0005 " TIR. Los diámetros interno y externo del buje son concéntricos dentro de 0.0003 " TIR.

TAMAÑOS: Disponible en los siguientes diámetros — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4" 6mm
 5/16" 8mm
 3/8" 10mm
 1/2" 12mm

MATERIAL: Acero 1144 tratado térmicamente Rc 50-62, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_552