Elementos de sujeción concéntrica

Nuevos elementos de sujeción concéntrica acorta el tiempo de colocación

Los elementos de sujeción concéntrica de Swiftsure® de Carr Lane Manufacturing Roemheld acortan los tiempos de carga de sujeción para las piezas de trabajo con taladrados maquinados o fundidos, con rebajes o separaciones. La combinación de elementos hidráulicos de dos o tres vías reducen el tedioso posicionamiento manual sujetando las piezas mediante el giro de una válvula.

Los elementos de sujeción concéntricos fácilmente integrados dentro de los accesorios evitan los esfuerzos excesivos de la sujeción y proporcionan una alta repetibilidad. Los elementos se pueden ordenar en diámetros que van desde 1 a 10 pulgadas e incluso en dimensiones más grandes. Varias opciones de conexión y montaje extienden la versatilidad de estos elementos de sujeción.

Consulte la gama de elementos de sujeción concéntrica de la línea Swiftsure® en el catálogo en línea de Carr Lane Manufacturing. Para más información visite directamente el sitio web de Carr Lane Roemheld.