Bridas de sujeción acodadas

Proporcionan espacio adicional para el maquinado


El diseño acodado genera un espacio libre para la tuerca de la brida proporcionando un diseño de perfil bajo en general. Una muesca en la parte trasera de cada lado proporciona un agarre seguro para retraer la abrazadera. Hecho en los EE.UU.

Las bridas de talón ranurado tienen una ranura por debajo para deslizarse en línea hacia atrás para una carga despejada.

Las bridas de doble extremo tienen dos extremos de sujeción para sostener dos piezas de trabajo simultáneamente.

Consulte la amplia gama de bridas de sujeción de Carr Lane Manufacturing en el catálogo en línea