Pinzas de cierre rápido

Más de 100 opciones disponibles para trabajos de manufactura y carpintería

Carr Lane Manufacturing Company cuenta con un tipo de pinzas de palanca para casi cualquier tipo de aplicación. Estas versátiles pinzas ofrecen una rápida y fácil sujeción de la pieza de trabajo. La línea completa de pinzas de palanca de Carr Lane Manufacturing incluye pinzas con mango horizontal y vertical, modelos de empuje/tirón, pinzas de palanca con acción de pestillo, pinzas articuladas y pinzas de accionamiento neumático. Todas se encuentran disponibles en una gama de tamaños y capacidades de sujeción.

Lo más reciente de esta creciente línea es un surtido de pinzas autoajustables, pinzas de palanca de empuje/tirón con émbolos de carga con resorte y pinzas de gancho con acción de pestillo que cuentan con un bloqueo de seguridad manual.

También está disponible una gama de pinzas de tipo automotriz con manija vertical de uso intenso y capacidades de sujeción de hasta 6000 libras. Diseñadas para ofrecer fuerzas de sujeción elevadas y una larga vida útil, estas pinzas de precisión fabricadas en acero están disponibles como unidades de sujeción completa o mecanismos de palanca básicos con mangos opcionales, pinzas, brazos de sujeción y placas de base.

La pinzas de palanca automática patentadas cuentan con sujeción de acción que se ajusta automáticamente según los diferentes espesores de las piezas de trabajo. El mango horizontal de sujeción automática funciona dentro de un perfil más bajo que su predecessor vertical para sujetar consistentemente una variedad de piezas y compensar el desgaste en procesos largos de producción. Las singulares pinzas automáticas de palanca para borde son similares a otros modelos automáticos, pero aplican la fuerza hacia delante y hacia abajo al mismo tiempo.

Muchas pinzas de palanca de Carr Lane Manufacturing pueden ordenarse con acabados en acero inoxidable así como en acero estándar. Las pinzas de tamaño mini y para aplicaciones de trabajo pesado son otras opciones, así como las de base recta o con brida y de brazo abierto o sólidas.

Vea toda la selección de pinzas de palanca de Carr Lane Manufacturing en nuestro catálogo en línea.