Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Acero Inoxidable
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Pasadores de expansión

Pasadores de Alineación

Pasadores de alineación de precisión que se expanden para ajustar el agujero. El pasador es un conjunto de casquillos divididos, hembra separados por segmentos machos, todos en un eje central, que se expande cuando se juntan. Este conjunto proporciona una excelente resistencia al corte, comparable a una espiga sólida