Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Acero Inoxidable
Finish
Pasivado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Multi-Angle Slotted Locator Bushings

Pasadores de Alineación

Inch
QUANTITY PART NO. PIN
DIA
A B
DIA
C
DIA
L M
DIA
N
CL-4-MSLB-S 1/4 .2501 / .2507 .375 .7500 .40 3/16 3/8
CL-5-MSLB-S 5/16 .3126 / .3132 .437 1.0000 .40 3/16 3/8
CL-6-MSLB-S 3/8 .3751 / .3757 .500 1.0000 .40 3/16 3/8
CL-8A-MSLB-S 1/2 .5001 / .5007 .625 1.0000 .40 3/16 3/8

Productos relacionados con