Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CL-MF40-5601  •  Mordazas de borde pivotante por leva (base fijo)

Sujetadores y Acesorios

Precios y Disponibilidad

CAM EDGE CLAMP


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberA
THREAD
CLAMPING
DIRECTION
BCDEFGHJK
MIN
K
MAX
LMMAXIMUM
HORIZONTAL
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
VERTICAL
CLAMPING
FORCE
(lbs)
CL-MF40-56011/2-13Clockwise7/321-9/165-3/42-1/25/81-1/22-3/415/161-5/161-1/21-7/811500100

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS