Mordazas de borde ajustables (nariz alta)

Sujetadores y Acesorios

QUANTITY PART NO. MOUNTING
SCREW
SIZE
A B C G H J K L M Q
CL-1-SAC 5/16-18 or M8 2 5/8 1 1/4 9/32 7/16 1/4 1-1/2 5/32 1-3/8
CL-5-SAC 5/16-18 or M8 3 5/8 1 1-1/4 9/32 7/16 1/4 2-1/2 5/32 1-3/8
CL-15-SAC 3/8-16 or M10 3 5/8 1-1/4 13/16 3/8 7/16 1/4 2-3/8 3/16 1-11/16
CL-25-SAC 3/8-16 or M10 4-1/4 5/8 1-1/4 1-7/16 3/8 7/16 1/4 3-5/8 3/16 2-1/16
CL-35-SAC 3/8-16 or M10 5 5/8 1-1/4 2-1/8 3/8 7/16 1/4 4-3/8 3/16 1-7/8
CL-45-SAC 1/2-13 or M12 4 7/8 1-1/2 1-1/4 1/2 5/8 5/16 3-3/16 1/4 2-1/4
CL-55-SAC 1/2-13 or M12 5-1/2 7/8 1-1/2 2-1/8 1/2 5/8 5/16 4-11/16 1/4 2-1/2
CL-65-SAC 1/2-13 or M12 7-1/8 7/8 1-1/2 3 1/2 5/8 5/16 6-5/16 1/4 2-9/16
CL-75-SAC 5/8-11 or M16 5-1/2 1-1/4 1-3/4 1-3/8 5/8 3/4 5/16 4-1/2 5/16 3-9/32
CL-95-SAC 5/8-11 or M16 8-1/4 1-1/4 1-3/4 4 5/8 3/4 5/16 7-1/4 5/16 3
CL-105-SAC 3/4-10 or M20 5-1/2 1-1/4 1-3/4 1-3/8 3/4 3/4 5/16 4-1/2 5/16 3-9/32
CL-125-SAC 3/4-10 or M20 8-1/4 1-1/4 1-3/4 4 3/4 3/4 5/16 7-1/4 5/16 3