Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Material
Hierro Fundido
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Martillos simplex – Cuerpo de martillo simplex para asa de fibra de vidrio

Sujetadores y Acesorios

Housing Only
QUANTITY PART NO. HAMMER SIZE
(FACE DIA)
TIGHTENING TORQUE
FOR PLASTIC INSERTS
(ft-lbs)
TIGHTENING TORQUE
FOR METAL INSERTS
(ft-lbs)
CL-30-SPH-HFH 30mm (1.18) 18 30
CL-40-SPH-HFH 40mm (1.57) 22 44
CL-50-SPH-HFH 50mm (1.96) 30 52
CL-60-SPH-HFH 60mm (2.36) 44 59