Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Material
Acero Nylon
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Martillo sin rebote reflectante HI-VIZ (asa de acero)

Sujetadores y Acesorios

QUANTITY PART NO. FACE
DIA
WEIGHT
(lbs)
OVERALL
LENGTH
HEAD
LENGTH
CL-3377-130-NRH 30mm (1.18) 1.3 11.38 4.32
CL-3377-140-NRH 40mm (1.57) 1.9 11.77 4.51
CL-3377-150-NRH 50mm (1.96) 2.6 12.17 4.71
CL-3377-160-NRH 60mm (2.36) 3.9 12.76 5.69
Replacement Inserts (2 Required)
QUANTITY PART NO. FITS HAMMER QUANTITY
REQUIRED
CL-3508-030-NRHI CL-3377-130-NRH 2
CL-3508-040-NRHI CL-3377-140-NRH 2
CL-3508-050-NRHI CL-3377-150-NRH 2
CL-3508-060-NRHI CL-3377-160-NRH 2