Sujetadores de gancho – brazo largo, roscado ( Palanca de leva)

Sujetadores y Acesorios

Inch
QUANTITY PART NO. THREAD
SIZE
A B
DIA
C D E F G
EYE
BOLT
H J
THREAD
K L M M
CAM
HANDLE
CL-MF25-5020 5/16-18 1-3/16 .7500 1-3/8 2-3/16 7/8 3/8 CL-31-EB-HC 15/16 5/16-18 29/32 15/16 15/16 CL-11A-CH
CL-MF40-5020 1/2-13 2-3/8 1.0000 2-1/4 3-1/4 1-1/4 11/16 CL-51-EB-HC 1-13/16 1/2-13 1-17/32 1-9/16 1 CL-13-CH
CL-MF50-5020 5/8-11 2-3/8 1.2500 2-3/8 3-3/8 1-7/16 7/8 CL-62-EB 1-13/16 5/8-11 1-17/32 1-9/16 1 CL-14-CH
Metric
QUANTITY PART NO. THREAD
SIZE
THREAD
PITCH
(mm)
A
(mm)
B
DIA
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
EYE
BOLT
H
(mm)
J
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
M
CAM
HANDLE
CL-MF08-5020 M8 1.25 30 18 35 60 22 10 CLM-31A-EB 24 M8 1.25 23 25 22 CLM-11A-CH
CL-MF12-5020 M12 1.75 60 25 57 82 32 18 CLM-50A-EB-HC 46 M12 1.75 39 40 25 CLM-13-CH
CL-MF16-5020 M16 2 60 32 60 86 36 22 CLM-62-EB 46 M12 1.75 39 40 25 CLM-14-CH

Productos relacionados con