Bujes de forro estriadas Un-A-Lok® (ULD)

Bujes de Perforación

QUANTITY PART NO. ID OD LENGTH E F DIA G
ULD-20-5 3/16 5/16 5/16 1/4 .365 3/32
ULD-20-6 3/16 5/16 3/8 1/4 .365 3/32
ULD-20-8 3/16 5/16 1/2 1/4 .365 3/32
ULD-20-12 3/16 5/16 3/4 1/4 .365 3/32
ULD-32-6 5/16 1/2 3/8 3/8 9/16 3/32
ULD-32-8 5/16 1/2 1/2 3/9 9/17 3/33
ULD-32-12 5/16 1/2 3/4 3/10 9/18 3/34
ULD-48-8 1/2 3/4 1/2 1/2 13/16 3/32
ULD-48-12 1/2 3/4 3/4 1/2 13/16 3/32
ULD-48-16 1/2 3/4 1 1/2 13/16 3/32
ULD-64-8 3/4 1 1/2 21/32 1-1/16 1/8
ULD-64-12 3/4 1 3/4 21/32 1-1/16 1/8
ULD-64-16 3/4 1 1 21/32 1-1/16 1/8
ULD-88-8 1 1-3/8 1/2 7/8 1-7/16 1/8
ULD-88-12 1 1-3/8 3/4 7/9 1-7/17 1/9
ULD-88-16 1 1-3/8 1 7/10 1-7/18 1/10
ULD-88-22 1 1-3/8 1-3/8 7/11 1-7/19 1/11