Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Bujes de forro con envío rápido – Métrico (PM)

Bujes de Perforación

QUANTITY PART NO. ID OD LENGTH
PM-12-10-8.00 8mm 12mm 10mm
PM-12-16-8.00 8mm 12mm 16mm
PM-15-12-10.00 10mm 15mm 12mm
PM-18-12-12.00 12mm 18mm 12mm
PM-22-16-15.00 15mm 22mm 16mm
PM-42-25-30.00 30mm 42mm 25mm