Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Material
Acero Acero Inoxidable
Finish
Óxido Negro Pasivado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Tuercas con manija tipo barra deslizante

Manijas/Perillas/Tornillos

Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
B C D
DIA
E F
DIA
G
DIA
H J
CL-6-BHN 3/8-16 7/8 2-3/8 3/4 3-1/8 5/16 7/16 9/32 9/32
CL-8-BHN 1/2-13 1-1/8 2-3/4 13/16 3-15/16 3/8 1/2 11/32 5/16
CL-10-BHN 5/8-11 1-3/8 3-3/8 1 4-3/4 1/2 5/8 13/32 3/8
Stainless Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
B C D
DIA
E F
DIA
G
DIA
H J
CL-6-BHN-S 3/8-16 7/8 2-3/8 3/4 3-1/8 5/16 7/16 9/32 9/32
CL-8-BHN-S 1/2-13 1-1/8 2-3/4 13/16 3-15/16 3/8 1/2 11/32 5/16
CL-10-BHN-S 5/8-11 1-3/8 3-3/8 1 4-3/4 1/2 5/8 13/32 3/8
Steel (Metric)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
DIA
(mm)
E
(mm)
F
DIA
(mm)
G
DIA
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
CLM-10-BHN M10 1.5 20 60 19 80 8 11 7 7
CLM-12-BHN M12 1.75 25 70 20 100 10 12.5 9 8
CLM-16-BHN M16 2 35 85 25 120 12.5 16 10 10