Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Material
Acero
Finish
Zinc Plateado Óxido Negro
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Pie extra grande – tipo E

Manijas/Perillas/Tornillos

Steel, Zinc Plated
QUANTITY PART NO. FITS
BODY
THREAD
SIZES
B
DIA
E G H
CL-4E-FSS 1/2-13 and M12 1.50 1/4 .26 .56
CL-5E-FSS 5/8-11 and M16 2.00 5/16 .31 .70
Steel, Black Oxide Finish
QUANTITY PART NO. FITS
BODY
THREAD
SIZES
B
DIA
E G H
CL-4E-FSS-BO 1/2-13 and M12 1.50 1/4 .26 .56
CL-5E-FSS-BO 5/8-11 and M16 2.00 5/16 .31 .70