Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Material
Termoplástico
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Volantes – rayo angulado, diseño cuadrado (termoplástico) con manija giratorio plegable

Manijas/Perillas/Tornillos

QUANTITY PART NO. A
DIA
B
DIA
C D E H J
DIA
K
DIA
M N P
DIA
CL-52-HWAS-P 4.92 .94 .94 2.01 .91 .47 .79 .236 .67 .83
CL-62-HWAS-P 6.30 1.26 1.10 2.40 1.18 .59 18 .236 .79 .91