Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Material
Plástico Fenólico
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Volantes – diseño cuadrado sólido (fenólico) con manija giratorio

Manijas/Perillas/Tornillos

QUANTITY PART NO. A
DIA
B
DIA
C D E H K
DIA
L
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
M N P
DIA
CL-31-HWSS-F 3.15 .79 .55 1.22 .16 .39 .157 M6 1 .59 1.57 .71
CL-41-HWSS-F 3.94 .94 .55 1.38 .24 .43 .157 M8 1.25 .63 1.97 .83
CL-51-HWSS-F 4.92 1.26 .63 1.73 .35 .51 .236 M8 1.25 .71 2.17 .91
CL-61-HWSS-F 5.91 1.26 .71 1.89 .43 .51 .236 M10 1.5 .79 2.56 1.02
CL-81-HWSS-F 7.87 1.57 .83 2.28 .55 .63 .236 M10 1.5 .94 2.56 1.02