Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Material
Plástico Fenólico
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Volantes – diseño cuadrado sólido (fenólico) sin manija

Manijas/Perillas/Tornillos

QUANTITY PART NO. A
DIA
B
DIA
C D E H K
DIA
L M N P
DIA
CL-3-HWSS-F 3.15 .79 .55 1.22 .16 .39 .157 .59
CL-4-HWSS-F 3.94 .94 .55 1.38 .24 .43 .157 .63
CL-5-HWSS-F 4.92 1.26 .63 1.73 .35 .51 .236 .71
CL-6-HWSS-F 5.91 1.26 .71 1.89 .43 .51 .236 .79