Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Material
Cushion-Grip Plastic
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Manijas tipo pomo – Sólido con agujero perforado (agarre de cojín)

Manijas/Perillas/Tornillos


QUANTITY PART NO. A
DIA
B C
DIA
D E
SHAFT
DIA
E
ACTUAL
DIA
F
CL-466-KH 1-3/8 2-1/8 13/16 1-1/4 3/8 or 10mm .312 / .327 1
CL-666-KH 1-5/8 2-1/2 7/8 1-1/2 3/8 or 10mm .312 / .327 1