Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Material
Acero Acero Inoxidable
Finish
Óxido Negro Pasivado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Tornillos de cabeza estriada

Manijas/Perillas/Tornillos

Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
B C
DIA
D E F
DIA
G
CL-1-KHS #10-24 1 3/4 1/4 1/4 .12 .09
CL-2-KHS #10-24 1-1/2 3/4 1/4 1/4 .12 .09
CL-3-KHS #10-24 2 3/4 1/4 1/4 .12 .09
CL-1A-KHS #10-32 1 3/4 1/4 1/4 .12 .09
CL-1A-KHS-1 #10-32 1-3/8 3/4 1/4 1/4 .12 .09
CL-2A-KHS #10-32 1-1/2 3/4 1/4 1/4 .12 .09
CL-2A-KHS-1 #10-32 1-5/8 3/4 1/4 1/4 .12 .09
CL-3A-KHS #10-32 2 3/4 1/4 1/4 .12 .09
CL-4-KHS 1/4-20 1-1/2 1 5/16 1/4 .15 .12
CL-4-KHS-1 1/4-20 1-3/8 1 5/16 1/4 .15 .12
CL-4-KHS-2 1/4-20 1-3/4 1 5/16 1/4 .15 .12
CL-5-KHS 1/4-20 2 1 5/16 1/4 .15 .12
CL-6-KHS 1/4-20 2-1/2 1 5/16 1/4 .15 .12
CL-7-KHS 5/16-18 1-1/2 1-1/8 3/8 1/4 .20 .16
CL-7-KHS-1 5/16-18 1-3/4 1-1/8 3/8 1/4 .20 .16
CL-8-KHS 5/16-18 2 1-1/8 3/8 1/4 .20 .16
CL-9-KHS 5/16-18 2-1/2 1-1/8 3/8 1/4 .20 .16
CL-10-KHS 3/8-16 2 1-1/4 7/16 1/4 .25 .19
CL-11-KHS 3/8-16 2-1/2 1-1/4 7/16 1/4 .25 .19
CL-12-KHS 3/8-16 3 1-1/4 7/16 1/4 .25 .19
CL-13-KHS 1/2-13 3 1-1/4 1/2 1/4 .34 .25
CL-14-KHS 1/2-13 3-1/2 1-1/4 1/2 1/4 .34 .25
Stainless Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
B C
DIA
D E F
DIA
G
CL-23207 #10-32 3/4 1/2 3/16 1/8 .12 .09
CL-23210 #10-32 1 1/2 3/16 1/8 .12 .09
CL-23212 #10-32 1-1/4 1/2 3/16 1/8 .12 .09
CL-23215 #10-32 1-1/2 1/2 3/16 1/8 .12 .09
CL-23507 1/4-20 3/4 1 5/16 1/8 .15 .12
CL-23510 1/4-20 1 1 5/16 1/8 .15 .12
CL-23512 1/4-20 1-1/4 1 5/16 1/8 .15 .12
CL-23515 1/4-20 1-1/2 1 5/16 1/8 .15 .12
CL-23520 1/4-20 2 1 5/16 1/8 .15 .12
CL-23615 5/16-18 1-1/2 1-1/8 3/8 3/16 .20 .16
CL-23620 5/16-18 2 1-1/8 3/8 3/16 .20 .16
CL-23625 5/16-18 2-1/2 1-1/8 3/8 3/16 .20 .16
CL-23820 3/8-16 2 1-1/4 7/16 3/16 .25 .19
CL-23825 3/8-16 2-1/2 1-1/4 7/16 3/16 .25 .19
CL-23830 3/8-16 3 1-1/4 7/16 3/16 .25 .19
Steel (Metric)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
B
(mm)
C
DIA
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
DIA
(mm)
G
(mm)
CLM-1-KHS M5 .8 25 19 6.5 6.5 3.4 2.7
CLM-2-KHS-1 M5 .85 35 19 6.5 6.5 3.4 2.7
CLM-2-KHS M5 .8 40 19 6.5 6.5 3.4 2.7
CLM-3-KHS M5 .8 50 19 6.5 6.5 3.4 2.7
CLM-4-KHS M6 1 40 25.5 8 6.5 4.4 3.3
CLM-4-KHS-1 M6 1 45 25.5 8 6.5 4.4 3.3
CLM-5-KHS M6 1 50 25.5 8 6.5 4.4 3.3
CLM-6-KHS M6 1 65 25.5 8 6.5 4.4 3.3
CLM-7-KHS M8 1.25 40 28.5 9.5 6.5 5.9 4.6
CLM-8-KHS-1 M8 1.25 45 28.5 9.5 6.5 5.9 4.6
CLM-8-KHS M8 1.25 50 28.5 9.5 6.5 5.9 4.6
CLM-9-KHS M8 1.25 65 28.5 9.5 6.5 5.9 4.6
CLM-10-KHS M10 1.5 40 32 11 6.5 6.9 4.8
CLM-11-KHS M10 1.5 65 32 11 6.5 6.9 4.8
CLM-12-KHS M10 1.5 75 32 11 6.5 6.9 4.8
CLM-13-KHS M12 1.75 75 32 12.5 6.5 8.9 6.3
CLM-14-KHS M12 1.75 90 32 12.5 6.5 8.9 6.3
UT Version without Dogpoint
QUANTITY PART NO. A
THREAD
B C
DIA
D E F
DIA
G