Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Material
Plástico Fenólico
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Perillas estriadas – tipo de perno (fenólico)

Manijas/Perillas/Tornillos

Inch
QUANTITY PART NO. A
DIA
B C
DIA
D E
THREAD
F
CL-312-KTK-8 3/4 17/32 7/16 1/16 #8-32 1/2
CL-324-KTK-8 3/4 17/32 1/2 1/16 #10-32 1/2
CL-324-KTK-16 3/4 17/32 1/2 1/16 #10-32 1
CL-332-KTK-8 3/4 17/32 1/2 1/16 1/4-20 1/2
CL-432-KTK-16 1 21/32 5/8 5/16 1/4-20 1
CL-532-KTK-8 1-3/8 25/32 3/4 3/8 1/4-20 1/2
CL-652-KTK-16 1-7/8 1 1 1/2 3/8-16 1
Metric
QUANTITY PART NO. A
DIA
(mm)
B
(mm)
C
DIA
(mm)
D
(mm)
E
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
F
(mm)
CLM-432-KTK-25 25.5 17 16 8 M6 1 25