Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Material
Plástico Fenólico
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Perillas estriadas – taladro roscado (fenólico)

Manijas/Perillas/Tornillos

Inch
QUANTITY PART NO. A
DIA
B C
DIA
D E
THREAD
F
CL-124-KTK 5/8 9/16 1/2 #10-32 5/16
CL-324-KTK 3/4 17/32 7/16 1/16 #10-32 5/16
CL-332-KTK 3/4 17/32 7/16 1/16 1/4-20 5/16
CL-424-KTK 1 21/32 5/8 5/16 #10-32 5/16
CL-432-KTK 1 21/32 5/8 5/16 1/4-20 3/8
CL-542-KTK 1-3/8 25/32 3/4 3/8 5/16-18 7/16
CL-642-KTK 1-7/8 1 1 1/2 5/16-18 7/16
CL-652-KTK 1-7/8 1 1 1/2 3/8-16 1/2
Metric
QUANTITY PART NO. A
DIA
(mm)
B
(mm)
C
DIA
(mm)
D
(mm)
E
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
F
(mm)
CLM-322-KTK 19 13 13 2 M5 .8 8
CLM-432-KTK 25.5 17 16 8 M6 1 9.5
CLM-532-KTK 35 20 19 10 M6 1 11