Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Material
Acero Acero Inoxidable
Finish
Zinc Plateado Óxido Negro Pasivado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Cuerpos para tornillos giratorios de cabeza estriada

Manijas/Perillas/Tornillos

Steel, Zinc Plated (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
D
DIA
E F G H
THREAD
CL-24-BSS 1/4-20 1 5/16 31/32 1/8 #8-36 LH
CL-25-BSS 1/4-20 1 5/16 1-15/32 1/8 #8-36 LH
CL-26-BSS 1/4-20 1 5/16 1-31/32 1/8 #8-36 LH
CL-27-BSS 1/4-20 1 5/16 2-31/32 1/8 #8-36 LH
CL-28-BSS 5/16-18 1-1/8 3/8 31/32 3/16 #12-28 LH
CL-29-BSS 5/16-18 1-1/8 3/8 1-15/32 3/16 #12-28 LH
CL-30-BSS 5/16-18 1-1/8 3/8 1-31/32 3/16 #12-28 LH
CL-31-BSS 5/16-18 1-1/8 3/8 2-31/32 3/16 #12-28 LH
CL-33-BSS 3/8-16 1-1/4 7/16 1-7/16 3/16 1/4-28 LH
CL-34-BSS 3/8-16 1-1/4 7/16 1-15/16 3/16 1/4-28 LH
CL-35-BSS 3/8-16 1-1/4 7/16 2-15/16 3/16 1/4-28 LH
CL-36-BSS 3/8-16 1-1/4 7/16 3-15/16 3/16 1/4-28 LH
CL-38-BSS 1/2-13 1-1/4 1/2 1-7/16 3/16 5/16-24 LH
CL-39-BSS 1/2-13 1-1/4 1/2 1-15/16 3/16 5/16-24 LH
CL-40-BSS 1/2-13 1-1/4 1/2 2-15/16 3/16 5/16-24 LH
CL-41-BSS 1/2-13 1-1/4 1/2 3-15/16 3/16 5/16-24 LH
CL-43-BSS 5/8-11 1-1/4 1/2 1-15/16 3/16 7/16-20 LH
CL-44-BSS 5/8-11 1-1/4 1/2 2-15/16 3/16 7/16-20 LH
CL-45-BSS 5/8-11 1-1/4 1/2 3-15/16 3/16 7/16-20 LH
CL-46-BSS 5/8-11 1-1/4 1/2 4-15/16 3/16 7/16-20 LH
Steel, Black Oxide Finish (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
D
DIA
E F G H
THREAD
CL-24-BSS-BO 1/4-20 1 5/16 31/32 1/8 #8-36 LH
CL-25-BSS-BO 1/4-20 1 5/16 1-15/32 1/8 #8-36 LH
CL-26-BSS-BO 1/4-20 1 5/16 1-31/32 1/8 #8-36 LH
CL-27-BSS-BO 1/4-20 1 5/16 2-31/32 1/8 #8-36 LH
CL-28-BSS-BO 5/16-18 1-1/8 3/8 31/32 3/16 #12-28 LH
CL-29-BSS-BO 5/16-18 1-1/8 3/8 1-15/32 3/16 #12-28 LH
CL-30-BSS-BO 5/16-18 1-1/8 3/8 1-31/32 3/16 #12-28 LH
CL-31-BSS-BO 5/16-18 1-1/8 3/8 2-31/32 3/16 #12-28 LH
CL-33-BSS-BO 3/8-16 1-1/4 7/16 1-7/16 3/16 1/4-28 LH
CL-34-BSS-BO 3/8-16 1-1/4 7/16 1-15/16 3/16 1/4-28 LH
CL-35-BSS-BO 3/8-16 1-1/4 7/16 2-15/16 3/16 1/4-28 LH
CL-36-BSS-BO 3/8-16 1-1/4 7/16 3-15/16 3/16 1/4-28 LH
CL-38-BSS-BO 1/2-13 1-1/4 1/2 1-7/16 3/16 5/16-24 LH
CL-39-BSS-BO 1/2-13 1-1/4 1/2 1-15/16 3/16 5/16-24 LH
CL-40-BSS-BO 1/2-13 1-1/4 1/2 2-15/16 3/16 5/16-24 LH
CL-41-BSS-BO 1/2-13 1-1/4 1/2 3-15/16 3/16 5/16-24 LH
CL-43-BSS-BO 5/8-11 1-1/4 1/2 1-15/16 3/16 7/16-20 LH
CL-44-BSS-BO 5/8-11 1-1/4 1/2 2-15/16 3/16 7/16-20 LH
CL-45-BSS-BO 5/8-11 1-1/4 1/2 3-15/16 3/16 7/16-20 LH
CL-46-BSS-BO 5/8-11 1-1/4 1/2 4-15/16 3/16 7/16-20 LH
Stainless Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
D
DIA
E F G H
THREAD
CL-24-BSS-S 1/4-20 1 5/16 31/32 1/8 #8-36 LH
CL-25-BSS-S 1/4-20 1 5/16 1-15/32 1/8 #8-36 LH
CL-26-BSS-S 1/4-20 1 5/16 1-31/32 1/8 #8-36 LH
CL-27-BSS-S 1/4-20 1 5/16 2-31/32 1/8 #8-36 LH
CL-29-BSS-S 5/16-18 1-1/8 3/8 1-15/32 3/16 #12-28 LH
CL-30-BSS-S 5/16-18 1-1/8 3/8 1-31/32 3/16 #12-28 LH
CL-31-BSS-S 5/16-18 1-1/8 3/8 2-31/32 3/16 #12-28 LH
CL-34-BSS-S 3/8-16 1-1/4 7/16 1-15/16 3/16 1/4-28 LH
CL-35-BSS-S 3/8-16 1-1/4 7/16 2-15/16 3/16 1/4-28 LH
CL-36-BSS-S 3/8-16 1-1/4 7/16 3-15/16 3/16 1/4-28 LH
CL-40-BSS-S 1/2-13 1-1/4 1/2 2-15/16 3/16 5/16-24 LH
CL-41-BSS-S 1/2-13 1-1/4 1/2 3-15/16 3/16 5/16-24 LH
Steel, Black Oxide Finish (Metric)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
D
DIA
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
THREAD
CLM-24-BSS-BO M6 1 25.5 8 24 3.2 #8-36 LH
CLM-25-BSS-BO M6 1 25.5 8 39 3.2 #8-36 LH
CLM-26-BSS-BO M6 1 25.5 8 49.5 3.2 #8-36 LH
CLM-27-BSS-BO M6 1 25.5 8 74 3.2 #8-36 LH
CLM-28-BSS-BO M8 1.25 28.5 9.5 24 4.8 #12-28 LH
CLM-29-BSS-BO M8 1.25 28.5 9.5 39 4.8 #12-28 LH
CLM-30-BSS-BO M8 1.25 28.5 9.5 49 4.8 #12-28 LH
CLM-31-BSS-BO M8 1.25 28.5 9.5 74 4.8 #12-28 LH
CLM-33-BSS-BO M10 1.5 32 11 38.5 4.8 1/4-28 LH
CLM-34-BSS-BO M10 1.5 32 11 49 4.8 1/4-28 LH
CLM-35-BSS-BO M10 1.5 32 11 73.5 4.8 1/4-28 LH
CLM-36-BSS-BO M10 1.5 32 11 98.5 4.8 1/4-28 LH
CLM-38-BSS-BO M12 1.75 32 12.5 38.5 4.8 5/16-24 LH
CLM-39-BSS-BO M12 1.75 32 12.5 48.5 4.8 5/16-24 LH
CLM-40-BSS-BO M12 1.75 32 12.5 73.5 4.8 5/16-24 LH
CLM-41-BSS-BO M12 1.75 32 12.5 98.5 4.8 5/16-24 LH
CLM-43-BSS-BO M16 2 32 12.5 48 4.8 7/16-20 LH
CLM-44-BSS-BO M16 2 32 12.5 73 4.8 7/16-20 LH
CLM-45-BSS-BO M16 2 32 12.5 98 4.8 7/16-20 LH
CLM-46-BSS-BO M16 2 32 12.5 123 4.8 7/16-20 LH

Productos relacionados con