Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLM-41-SHS-BO  •  Tornillos giratorios de cabeza estriada (pie grande)

Manijas/Perillas/Tornillos

Precios y Disponibilidad

SWIVEL HEAD SCREW SWIVEL FOOT SCREWS ON


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberA
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
B
DIA
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
DIA
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
CLM-41-SHS-BOM81.2528.59.54.87712.510.54

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS