Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Material
Aluminio
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Manijas de tiro – diseño redondeado, contrataladradas (aluminio)

Manijas/Perillas/Tornillos

QUANTITY PART NO. A B D
SCREW
DIA
E F G H J R
CL-116-PHRC-4 4.57 5.12 1/4 or M6 1.02 2.17 .43 .24 .67 .67
CL-132-PHRC-4 5.20 5.75 1/4 or M6 1.02 2.17 .43 .24 .67 .67
CL-164-PHRC-4 6.46 7.01 1/4 or M6 1.02 2.24 .43 .24 .67 .67
CL-196-PHRC-4 7.72 8.27 1/4 or M6 1.02 2.24 .43 .24 .67 .67