Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Termoplástico
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Manijas giratorias plegables (termoplástico)

Manijas/Perillas/Tornillos

Inch
QUANTITY PART NO. HANDLE
SIZE
A B C
THREAD
D
DIA
E
DIA
G H J
CL-200-FRH-S SIZE 2 2-1/2 5/8 1/4-20 7/8 .63 1/2 11/64 2-3/8
CL-300-FRH-S SIZE 3 3-1/4 3/4 5/16-18 15/16 .78 5/8 13/64 3-1/8
CL-400-FRH-S SIZE 4 3-3/4 7/8 3/8-16 1 .78 5/8 15/64 3-5/8