Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Acero
Load Capacity
2000 3000 4000 6500 13000 19000 24000
Finish
Óxido Negro
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Grilletes de anclaje forjados

Anillos de Elevación

Inch
QUANTITY PART NO. LOAD
RATING
(lbs)
NOMINAL
SHACKLE
SIZE
A B C D E F G
DIA
H J K
CL-36511-FAS 2000 3/8 2.49 1.78 .38 1.03 .66 1.44 .44 2.17 .91 3/8
CL-36521-FAS 3000 7/16 2.91 2.03 .44 1.16 .75 1.69 .50 2.51 1.06 7/16
CL-36531-FAS 4000 1/2 3.28 2.31 .50 1.31 .81 1.88 .63 2.80 1.19 1/2
CL-36541-FAS 6500 5/8 4.19 2.94 .69 1.69 1.06 2.38 .75 3.53 1.50 5/8
CL-36551-FAS 13000 7/8 5.83 4.03 .97 2.28 1.44 3.31 1.00 4.71 2.09 7/8
CL-36561-FAS 19000 1-1/8 7.47 5.16 1.25 2.91 1.81 4.25 1.25 5.09 2.69 1-1/8
CL-36571-FAS 24000 1-1/4 8.25 5.75 1.38 3.25 2.03 4.69 1.38 6.51 3.00 1-1/4