Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

Precios y Disponibilidad

SWIVEL HOIST RING (ELECTROLESS NICKEL FI


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberLOAD
RATING
(kg)
A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
DIA
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
N
DIA
(mm)
P
(mm)
INSTALLATION
TORQUE
(Nm)
CLM-1000-SHR-1-N450M101.51718679.5114125.5462860194.516

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS