Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Material
Hierro Fundido
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Placas de fijación para paletas cuadradas – en blanco (400mm)

Elementos de Base

QUANTITY PART NO. B
PALLET
SIZE
NOMINAL
B
PALLET
SIZE
ACTUAL
A
THICKNESS
NOMINAL
A
THICKNESS
ACTUAL
C1 C2 D NO. OF
MOUNTING
HOLES
WEIGHT
(lbs)
CL-400-PTPB 400mm 15.7480 50mm 1.9685 320mm 11.81 55mm 4 126

Productos relacionados con