Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Material
Acero Aluminio Termoplástico
Finish
Óxido Negro
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Sistema Carr Lock®

Elementos de Base

El sistema Carr Lock® permite localizar y sujetar con precisión al mismo tiempo, con sólo el giro de una llave hexagonal. Ideal para montar herramientas de cambio rápido en una placa secundaria. Cada punto de montaje consta de tres componentes: (1) una abrazadera Carr Lock®, con un vástago precisamente molido; (2) un buje de revestimiento Carr Lock® en la placa superior; (3) un receptor Carr Lock® Buje en la placa secundaria. Este conjunto compacto proporciona una considerable fuerza de sujeción, junto con una increible repetibilidad de +/-. 0005.