Apoyos hidráulicos tipo bloque – Salida por resorte, B1.921 (1600, 2800, 6300 lbs)
Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLR-1921-101-WS  •  Apoyos hidráulicos tipo bloque – Salida por resorte, B1.921 (1600, 2800, 6300 lbs)

Sujetadores Hidráulicos

Precios y Disponibilidad

WORK SUPPORT, ╪ 16 x 6 mm STROKE, OFF-P


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberSIZEMAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(lbs)
MAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(kN)
PLUNGER
DIA
(mm)
J
PLUNGER
THREAD
STROKE
(mm)
WEIGHT
(lbs)
CLR-1921-101-WS11600716M1061.8

¡Vaya! Parece que no podemos encontrar este dibujo en nuestra base de datos. Envíe un correo electrónico a engineering@carrlane.com con el número de artículo y el tipo de archivo que necesita.