Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Apoyos hidráulicos enroscables – Avance hidráulico, Doble efecto, B1.9402 (1460, 2100 lbs)

Sujetadores Hidráulicos

Metric
QUANTITY PART NO. SIZE VERSION MAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(lbs)
MAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(kN)
BODY
THREAD
STROKE
(mm)
E
RETRACTED
HEIGHT
WITH
BOTTOM
EXTENSION
(mm)
A
RETRACTED
HEIGHT
WITHOUT
BOTTOM
EXTENSION
(mm)
CLR-1942-102-WSD 1 Standard 1460 6.5 M30x1.5 8 100.5 72.5
CLR-1942-107-WSD 1 Long Stroke 1460 6.5 M30x1.5 15 113 79.5
CLR-1942-112-WSD 2 Standard 2100 9.5 M30x1.5 8 110.5 82.5
CLR-1942-117-WSD 2 Long Stroke 2100 9.5 M30x1.5 15 123 89.5