Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLR-1955-700-WS  •  Apoyos hidráulicos enroscable tipo cartucho – Salida por resorte, B1.950 (3800, 9400, 23000 lbs)

Sujetadores Hidráulicos

Precios y Disponibilidad

WORK SUPPORT (SP.EXT)


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberSIZEMAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(lbs)
MAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(kN)
PLUNGER
DIA
(mm)
R
BODY
THREAD
J
PLUNGER
THREAD
STROKE
(mm)
CLR-1955-700-WS2940042322-3/8"-161/2-1316

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS