Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Acero Acero Inoxidable
Nose Material
Acero Acero Inoxidable
Finish
Zinc Plateado Pasivado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Posicionadores retráctiles – anillo de tracción (con cierre)

Posicionadores con Resorte

Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B
DIA
C D E F
DIA
H J
DIA
CL-4-PHRP 1/4-20 1 2.5 .156 1/4 13/16 1-1/8 1 7/64 1/4
CL-6-PHRP 3/8-16 2 4 .250 3/8 1-1/4 1-11/16 1-1/4 3/16 3/8
CL-8-PHRP 1/2-13 2.5 5 .312 1/2 1-7/16 2 1-3/8 1/4 1/2
Stainless Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B
DIA
C D E F
DIA
H J
DIA
CL-4-PHRP-S 1/4-20 1 2.5 .156 1/4 13/16 1-1/8 1 7/64 1/4
CL-6-PHRP-S 3/8-16 2 4 .250 3/8 1-1/4 1-11/16 1-1/4 3/16 3/8
CL-8-PHRP-S 1/2-13 2.5 5 .312 1/2 1-7/16 2 1-3/8 1/4 1/2