Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Acero
Nose Material
Acero
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Posicionadores laterales con perno – perno de acero (resorte espiral)

Posicionadores con Resorte

Inch
QUANTITY PART NO. A
DIA
APPROX
SIDE
FORCE
(lbs)
ALLOWABLE
WORKPIECE
TOLERANCE
B
DIA
C D X DIM
WHEN Y
EQUALS
1/16
X DIM
WHEN Y
EQUALS
1/8
X DIM
WHEN Y
EQUALS
3/16
X DIM
WHEN Y
EQUALS
1/4
X DIM
WHEN Y
EQUALS
5/16
X DIM
WHEN Y
EQUALS
3/8
X DIM
WHEN Y
EQUALS
7/16 OR
MORE
CL-4-SLP-1 1/4 2.2 .020 .118 .157 .275 .022 .024 .024 .024 .024 .024 .024
CL-4-SLP-2 1/4 4.5 .020 .118 .157 .275 .022 .024 .024 .024 .024 .024 .024
CL-4-SLP-3 1/4 9 .020 .118 .157 .275 .022 .024 .024 .024 .024 .024 .024
CL-7-SLP-1 7/16 4.5 .031 .197 .236 .430 .055 .055 .055 .055 .055 .055
CL-7-SLP-2 7/16 11 .031 .197 .236 .430 .055 .055 .055 .055 .055 .055
CL-7-SLP-3 7/16 22 .031 .197 .236 .430 .055 .055 .055 .055 .055 .055
CL-7A-SLP-1 7/16 9 .039 .236 .393 .430 .049 .059 .059 .059 .059
CL-7A-SLP-2 7/16 17 .039 .236 .393 .430 .049 .059 .059 .059 .059
CL-7A-SLP-3 7/16 22 .039 .236 .393 .430 .049 .059 .059 .059 .059
CL-8-SLP-1 1/2 11 .051 .315 .511 .551 .077 .087 .087 .087
CL-8-SLP-2 1/2 22 .051 .315 .511 .551 .077 .087 .087 .087
CL-8-SLP-3 1/2 34 .051 .315 .511 .551 .077 .087 .087 .087
CL-10-SLP-1 5/8 22 .063 .393 .646 .708 .098 .107 .110
CL-10-SLP-2 5/8 34 .063 .393 .646 .708 .098 .107 .110
CL-10-SLP-3 5/8 45 .063 .393 .646 .708 .098 .107 .110