Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Acero Inoxidable
Nose Material
Delrin
Finish
Pasivado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Posicionadores con émbolo corto con carrera extendida – acero inoxidable con émbolo Delrin®

Posicionadores con Resorte

Inch
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B C D
DIA
NOSE
COLOR
CODE
CL-25-SSPN-1 #8-32 1.0 3.2 7/16 .093 .070 BROWN
CL-26-SSPN-1 #8-36 1.0 3.2 7/16 .093 .070 BROWN
CL-35-SSPN-1 #10-32 1.2 4.2 15/32 .125 .093 BROWN
CL-45-SSPN-1 1/4-20 2.0 7.0 17/32 .187 .119 BROWN
CL-55-SSPN-1 5/16-18 2.5 10.5 9/16 .187 .135 BROWN
CL-65-SSPN-1 3/8-16 3.0 12.5 5/8 .187 .186 BROWN
CL-75-SSPN-1 1/2-13 3.5 19 3/4 .250 .248 BROWN

Productos relacionados con