Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Acero Inoxidable
Nose Material
Delrin
Finish
Pasivado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Posicionadores con émbolo corto – acero inoxidable con émbolo Delrin®

Posicionadores con Resorte

Light Force (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B C D
DIA
CL-21-SSPN-2 #8-32 .5 1.5 7/16 .052 .070
CL-22-SSPN-2 #8-36 .5 1.5 7/16 .052 .070
CL-31-SSPN-2 #10-32 .75 2.5 15/32 .065 .093
CL-43-SSPN-2 1/4-20 1 3.5 17/32 .078 .119
CL-51-SSPN-2 5/16-18 1.5 4 9/16 .084 .135
CL-61-SSPN-2 3/8-16 1.5 5 5/8 .110 .186
CL-71-SSPN-2 1/2-13 1.75 5.5 3/4 .151 .248
Heavy Force (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B C D
DIA
CL-21-SSPN-2 #8-32 .5 1.5 7/16 .052 .070
CL-22-SSPN-2 #8-36 .5 1.5 7/16 .052 .070
CL-31-SSPN-2 #10-32 .75 2.5 15/32 .065 .093
CL-43-SSPN-2 1/4-20 1 3.5 17/32 .078 .119
CL-51-SSPN-2 5/16-18 1.5 4 9/16 .084 .135
CL-61-SSPN-2 3/8-16 1.5 5 5/8 .110 .186
CL-71-SSPN-2 1/2-13 1.75 5.5 3/4 .151 .248

Productos relacionados con