Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Material
Acero
Nose Material
Acero
Finish
Óxido Negro
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Posicionadores con émbolo corto – acero

Posicionadores con Resorte

Light Force (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B C D
DIA
CL-21-SPS-2 #8-32 .5 1.5 7/16 .052 .070
CL-22-SPS-2 #8-36 .5 1.5 7/16 .052 .070
CL-31-SPS-2 #10-32 .75 2.5 15/32 .065 .093
CL-43-SPS-2 1/4-20 1 3.5 17/32 .078 .119
CL-51-SPS-2 5/16-18 1.5 4 9/16 .084 .135
CL-61-SPS-2 3/8-16 1.5 5 5/8 .110 .186
CL-71-SPS-2 1/2-13 1.75 5.5 3/4 .151 .248
CL-81-SPS-2 5/8-11 2 8.5 1-1/16 .215 .310
Heavy Force (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B C D
DIA
CL-21-SPS-2 #8-32 .5 1.5 7/16 .052 .070
CL-22-SPS-2 #8-36 .5 1.5 7/16 .052 .070
CL-31-SPS-2 #10-32 .75 2.5 15/32 .065 .093
CL-43-SPS-2 1/4-20 1 3.5 17/32 .078 .119
CL-51-SPS-2 5/16-18 1.5 4 9/16 .084 .135
CL-61-SPS-2 3/8-16 1.5 5 5/8 .110 .186
CL-71-SPS-2 1/2-13 1.75 5.5 3/4 .151 .248
CL-81-SPS-2 5/8-11 2 8.5 1-1/16 .215 .310
Light Force (Metric)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
INITIAL
END
FORCE
(N)
FINAL
END
FORCE
(N)
B
(mm)
C
(mm)
D
DIA
(mm)
CLM-51-SPS-1 M5 .8 3 11 12 1.7 2.36
CLM-61-SPS-1 M6 1 4 16 13.5 2 3.02
CLM-81-SPS-1 M8 1.25 7 18 14.5 2.1 3.43
CLM-101-SPS-1 M10 1.5 7 22 16 2.8 4.72
CLM-121-SPS-1 M12 1.75 8 24 19 3.8 6.30
Heavy Force (Metric)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
INITIAL
END
FORCE
(N)
FINAL
END
FORCE
(N)
B
(mm)
C
(mm)
D
DIA
(mm)
CLM-51-SPS-2 M5 .8 8 28 12 1.7 2.36
CLM-61-SPS-2 M6 1 13 47 13.5 2 3.02
CLM-81-SPS-2 M8 1.25 17 69 14.5 2.1 3.43
CLM-101-SPS-2 M10 1.5 20 82 16 2.8 4.72
CLM-121-SPS-2 M12 1.75 22 125 19 3.8 6.30

Productos relacionados con